Adaptateur télévision pour fiche Ø9,52mm femelle vers typeF femelle

  • Ref. 0 910 49

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour raccorder un démodulateur satellite sur une prise TV simple Ø9,5mm mâle
  • Visser la fiche femelle sur la fiche mâle

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060910495
  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur Autre
  • Fiche coudée Non
  • Type de connexion Autre
  • Type de câble Autre
  • Encastrement isolé Non
  • Largeur 9.5 mm
  • Hauteur 9.5 mm
  • Profondeur 22 mm
  • Couleur Acier

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable