Adaptateur "F" femelle pour fiche TV coaxiale - avec 2 fiches "F" mâles à visser

  • Ref. 0 910 23

Adaptateur "F" femelle pour fiche TV coaxiale - avec 2 fiches "F" mâles à visser

4,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour câble coaxial Ø7mm
  • Pour rallonger 2 câbles coaxial en joingnant 2 fiches mâles

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910235
  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    F
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Largeur
    9 mm
  • Hauteur
    9 mm
  • Profondeur
    48 mm
  • Couleur
    Acier

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable