Adaptateur 2P+T 16A 230V - fiche standard germanique sur prise standard français

  • Ref. 0 503 82

Adaptateur de voyage, pour brancher un appareil de type smartphone ou appareil photo sur une prise de standard électrique différent

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • 2P+T - sortie 16A
  • 3680W en 230V~

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060503826
  • Modèle
    Unique
  • Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I)
    Non
  • Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F)
    Oui
  • Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E)
    Oui
  • Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G)
    Non
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 11)
    Non
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L)
    Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)
    Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)
    Non
  • Type de bus
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Tension nominale (Un)
    250-250 V
  • Courant nominal
    0-16 A
  • Largeur
    49.5 mm
  • Hauteur
    49.5 mm
  • Profondeur
    67.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable