Fiche pour branchement de luminaire

  • Ref. 0 971 32
  • Batibox

Fiche DCL pour connecter un luminaire sur socle DCL

4,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
  • Equipée d'un serre câbles
  • Connexion à vis
  • 2P+T - 6A - 250V~

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060971328
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Coupleur/connecteur coudé
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    20mm
  • Profondeur
    30mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable