Douille pour ampoule E27 - avec bague -sortie de câble latérale -plastique blanc

  • Ref. 0 911 35

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Douille chemise demi filetée avec passe fil
  • Bague pour abat-jour, matière isolante - sortie du câble sur le côté
  • Installation sur raccord mâle Ø10
  • Douille pour ampoules à vis Ø27mm (E27)
  • Puissance lampe : 150W maximum

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060911355
  • Modèle Douille à vis
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Profondeur 54 mm
  • Douille E27
  • Avec insertion de starter Non
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Filetage de raccord Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Hauteur 57 mm

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable