Douille pour ampoule E14 - acier laitonné

  • Ref. 0 911 20

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Acier laitonné
  • Douille pour ampoules à vis Ø14mm (E14)
  • Installation sur raccord mâle Ø10
  • Puissance lampe : 100W maximum

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911201
  • Modèle
    Douille à vis
  • Matériau
    Laiton
  • Couleur
    Laiton
  • Profondeur
    58 mm
  • Douille
    E14
  • Avec insertion de starter
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Filetage de raccord
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable