Douille pour ampoule B22 - avec bague - sortie de câble droite - laiton

  • Ref. 0 971 00

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

9,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Bague pour abat-jour, douille en laiton - Sortie de câble droite
  • Douille pour ampoules à baïonnettes Ø22mm (B22)
  • Installation sur raccord mâle Ø10 avec blocage par vis
  • Puissance lampe : 150W maximum

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060971007
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Laiton
  • Couleur
    Laiton
  • Profondeur
    44 mm
  • Douille
    Autre
  • Avec insertion de starter
    Non
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Filetage de raccord
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable