Sachet de 15 attaches pour tubes Ø20mm - livrés avec chevilles et 1 outil

  • Ref. 0 984 73

Permet de fixer les tubes sur un mur

21,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sachet de 15 attaches + 15 chevilles à visser + 1 outil
  • Fixation rapide sur matériaux pleins par cheville à visser fournie
  • Fixation possible par vis

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984731
  • Adapté au diamètre du tube
    20-20 mm
  • Fermé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Connectable
    Non
  • Type de fixation
    Cheville enfichable injectée
  • Avec pièce intercalaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Largeur
    14 mm
  • Hauteur
    32 mm
  • Profondeur
    27 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable