Colliers de serrage Colson intérieurs x100 - largeur 2,4mm - longueur 180mm - incolore

  • Ref. 0 320 32
  • Colring

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

0,41

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
  • Denture intérieure
  • Livrés par blister de 100
  • Largeur : 2,4mm - Longueur à plat : 180mm
  • Ø de serrage maximum : 46mm - Ø de serrage mini : 1,6mm

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles électriques et câbles réseau. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060320324
  • Largeur de bande 2.4 mm
  • Longueur de bande 180 mm
  • Epaisseur de bande 1.1 mm
  • Résistance min. à la traction 80 N
  • Température de fonctionnement -40-75 °C
  • Température de montage -10-40 °C
  • Modèle Crantage intérieur
  • Fermeture à bande Languette/patte en plastique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Incolore
  • Transparent Oui
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Sans
  • Homologation UL Oui

RSE Produit

0.0091 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

RSE Emballage

7% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable