Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø7mm à Ø10 mm - blanc

  • Ref. 0 983 31
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

15,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

  • Pour câble Ø7mm à Ø10mm
  • Ø pointe : 1,8mm
  • Longueur pointe : 25mm

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060983314
  • Forme Rond
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 71 mm
  • Adapté au diamètre 7-10 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 25 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc