Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø14mm à Ø20 mm - blanc

  • Ref. 0 983 33
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

36,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

  • Pour câble Ø14mm à Ø20mm
  • Ø pointe : 2,5mm
  • Longueur pointe : 40mm

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060983338
  • Forme Rond
  • Largeur 133 mm
  • Hauteur 118.5 mm
  • Adapté au diamètre 14-20 mm
  • Profondeur 95 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 40 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable