Brancher tout simplement
Les multiprises pour un branchement en version frontale ou latérale :
- la biplite ou triplite frontale
- la triplite latérale
L'orientation des prises facilite le branchement de vos appareils même dans les endroits les plus étroits, ces multiprises sont idéales derrière un lit par exemple.

Les astucieuses
La triplite rotative possède un corps rotatif ce qui facilite son utilisation au quotidien. Vous disposez de 2 prises accessibles à tout moment et de 2 ports USB Type-C Power Delivery 20W vous permettant de recharger rapidement vos appareils tels que smartphones ou tablettes

Les rallonges multiprises extra-plates
Découvrez les rallonges multiprises au design soigné et minimaliste pour tous vos branchements intérieurs de 3 à 6 puits.
Optimisez vos branchements grâce aux prises orientées et pour vos appareils mobiles tels que les smartphones vous disposez de 2 prises USB Type-A et USB Type-C. L'interrupteur lumineux vous permet de maîtriser votre consommation en mettant votre rallonge sous tension uniquement quand vous en avez besoin..
La rallonge multiprise avec son corps rotatif est d'une esthétique soignée, dotée de nombreuses fonctions. Elle vous permet de brancher tous vos équipements.
Interrupteur lumineux ON/OFF, prises USB type-C, protection contre la foudre (parafoudre), indicateur de charge et disjoncteur intégré vous assurent sérénité quelles que soient les utilisations. Choisissez le produit qui convient le mieux à vos besoins.

Une esthétique unique
Le bloc rotatif de la multiprise cylindrique vous permet d'orienter les prises selon vos besoins et ainsi faciliter les branchements.
Vous pouvez également la fixer comme vous le souhaitez, à l'horizontale ou à la verticale, au mur avec des vis, ou encore associée à un pied de bureau par exemple, avec des colliers de serrage.

Des prises USB Type-C
Grâce aux prises USB Type-C Power Delivery 20W, (re)chargez tous vos appareils mobiles rapidement (smartphones, tablettes, appareils photo, enceintes et casques bluetooth, etc.).

Faites le choix de l'esthétique avec les prises affleurantes
Avec la prise Surface Legrand, vous disposez d'une prise sûre, esthétique qui vous garantit sécurité en évitant l'accumulation de poussière. Le puits de la prise s'enfonce seulement lors de l'introduction d'une fiche.

Une protection supplémentaire
Les équipements et les périphériques multimédias (téléviseur, consoles de jeu, box Internet, etc.) nécessitent d'être protégés, surtout par temps d'orage. La multiprise électrique avec parafoudre intégré protège vos équipements contre les surtensions survenues sur le réseau électrique.

Un indicateur de charge lumineux comme protection
L'indicateur de charge lumineux vous informe de l'approche du seuil de puissance maximale autorisée pour la multiprise (3500W), lié au nombre d'appareils branchés simultanément.
En cas de dépassement, le disjoncteur de sécurité intégré coupe l'alimentation de la multiprise. Le réarmement est possible, après avoir débranché un ou plusieurs appareils. C'est une protection supplémentaire contre les risques d'échauffement.
Découvrez l'ensemble des solutions multiprises proposées pour les espaces dédiés de la maison : chambre, bureau, salon, espace TV et cuisine. Optimisez et organisez au mieux vos espaces de vie ou de travail.

La multiprise verticale : alimenter et libérer de l'espace
Optimisez votre espace de travail grâce à cette multiprise rotative au format vertical. À la fois discrète et élégante, elle peut accueillir jusqu’à 4 appareils (écran, lampe, imprimante, etc.).
Conçue pour être fixée sous un bureau, elle dispose d’un interrupteur placé de manière à rester facilement accessible. Son corps rotatif vous permet d’orienter chaque branchement selon vos besoins. L'accessoire de gestion des câbles aide à garder l'espace propre et organisé.

La multiprise d’angle : optimiser le moindre recoin
Adaptée au plan de travail d'une cuisine, cette multiprise s’installe facilement. Sa forme permet une pose horizontale ou verticale, que ce soit entre le plan de travail et le mur, ou dans un angle.
Le modèle doté de 3 prises électriques dispose aussi de ports USB Type-A et Type-C, idéal pour suivre une recette, regarder une vidéo ou recharger votre téléphone ou votre tablette pendant que vous cuisinez. Il peut aussi être utilisé dans un bureau.

La multiprise multimédia : ranger, organiser, protéger
Cette multiprise trouve facilement sa place dans un espace TV ou Hi-Fi et se fond avec vos meubles et équipements multimédia. Elle permet d’alimenter jusqu’à 8 appareils (télé, box, console, barre de son, etc.) tout en gardant les câbles bien rangés pour un rendu propre et discret.
Son design soigné inclut un interrupteur lumineux ON/OFF pour couper facilement l’alimentation de vos appareils et réduire la consommation d’énergie. Elle intègre aussi un parafoudre pour assurer la protection de tout votre matériel.

La multiprise station de charge : compact, à portée de main
Parfaite pour un bureau ou une chambre, cette multiprise compacte avec chargeur à induction offre 3 modes de charge pour connecter plusieurs appareils et recharger facilement vos équipements mobiles. Vous pouvez garder votre téléphone à portée de vue et suivre vos messages pendant qu’il se recharge sans fil en toute sécurité.
Elle comprend également trois types de prises : prises électriques affleurantes, ports USB Type-A et USB Type-C. Son interrupteur lumineux ON/OFF permet de couper l’alimentation et de réduire la consommation d’énergie. Une solution pratique et efficace pour le télétravail.
Vidéos