Lot de 10 boîtes à encastrer 1 poste Batibox multimatériaux
Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique
25,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Possibilité de sceller les boîtes multimatériaux en maçonnerie et d’injecter des matériaux de scellement (scellement chimique, mousse de polyuréthane, néoprène…)
- Equipée d'étriers métalliques imperdables
- Equipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement
- Diamètre de perçage 67mm
- Livrée avec vis équipées de cache de protection
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970366573
- Mode de pose Autre
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- A coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Sans
- Diamètre 67 mm
- Longueur 72 mm
- Largeur 72 mm
- Profondeur intérieure 40 mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
- Fixation des appareils Visser ou à griffe
- Avec vis Oui
- Pour diamètre du tube 20/25 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 4
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Finition Non traité
- Couleur Orange
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Modèle Unique
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Utilisation des produits
Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de...
En savoir plusDépannage
Pour accéder aux griffes de fixation en rénovation, vous devez : retirer la plaque de finition de votre mécanisme insérer un tournevis plat dans les encoches situées de part et d’autre de votre enjoliveur faire levier de chaque côté afin de libérer l’accès au...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel