Lot de 10 boîtes à encastrer 1 poste Batibox plaque de plâtre

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

21,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables
  • Diamètre de perçage : 67mm
  • Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
  • Etriers de serrage rétractables
  • Meilleure tenue au bâti grâce à la large collerette (adaptée aux perçages Ø67mm à Ø68mm)

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245062001863
  • Mode de pose Mur creux
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Sans
  • Diamètre 67 mm
  • Longueur 71 mm
  • Largeur 71 mm
  • Profondeur intérieure 40 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
  • Fixation des appareils Visser ou à griffe
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 6
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Jaune
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Unique

Utilisation des produits

Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de...

En savoir plus

Dépannage

Pour accéder aux griffes de fixation en rénovation, vous devez : retirer la plaque de finition de votre mécanisme insérer un tournevis plat dans les encoches situées de part et d’autre de votre enjoliveur faire levier de chaque côté afin de libérer l’accès au...

En savoir plus