Lot 2 interrupteurs ou va-et-vient + 4 prises de courant Appareillage saillie

Appareillage saillie complet, un lot de commande d'éclairage et de prises de courant s'intégrant facilement sur tous les murs, idéal pour la rénovation

58,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Un indispensable de votre installation, pour alimenter en toute sécurité tous vos appareils domestiques
  • Connexion par bornes à vis
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • Lot de 2 inters et 4 prises de courant

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245061006005
  • Type d'interrupteur Va-et-vient
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de prise Broche de contact de protection
  • Nombre de prises de courant 4
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Sens de montage Vertical
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Avec éclairage Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Tension nominale 250 V
  • Intensité admissible par la prise 16 A
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Largeur d'appareil 72 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 25 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • précâblé Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé de prise(s) USB Non

Interrupteurs et prises

C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...

En savoir plus