Prise téléphone Céliane - 8 contacts en T - Blanc
- Ref. 0 997 10
- Céliane
Céliane, une prise téléphone prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060997106
- Montage apparent Non
- Encastrement de canal Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation À clipser
- Composition Mécanisme seul
- Type de connecteur Autre
- Avec jacks/coupleurs Non
- Catégorie 3
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Type de connexion Autre
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Oui
- Avec zone de texte Non
- Compatible avec des couvercles tiers Non
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Oui
- Classe de protection (IP) IP41
- Codage mécanique Non
- Code couleur Non
- Largeur d'appareil 74 mm
- Hauteur d'appareil 74 mm
- Profondeur d'appareil 33 mm
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel