Obturateur Mosaic 45*45 mm - blanc

Mosaic, un obturateur répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

4,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
  • S'accorde parfaitement avec la gamme d'appareillage installée dans votre logement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060996710
  • Matériau Plastique
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Type de lentille Carré
  • Profondeur 24.5 mm
  • Largeur de l'ouverture 45 mm
  • Hauteur de l'ouverture 45 mm
  • Couleur Blanc
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Numéro RAL 9003
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie/encastré

Interrupteurs et prises

Vous n’avez plus l’utilité de l’une de vos prises électriques ? Condamnez-la avec un obturateur pour assurer une totale sécurité tout en laissant possible sa réutilisation si le besoin venait à se présenter.

En savoir plus