Cadre simple pour appareillage apparent - pour plinthe 80x20mm

  • Ref. 0 989 91
  • Les Apparents

Permet le montage de tous les mécanismes saillie le long de la plinthe DLPlus 80x20

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Pour pose le long de la plinthe
  • Livré avec embout et platine pour séparation des courants
  • Montage vertical ou horizontal
  • Fixation le long de la plinthe par vis

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Notice du produit