Borne de connexion Nylbloc auto pour fils rigides - kit 9 bornes assorties

  • Ref. 0 984 80
  • Nylbloc

Borne de connexion avec raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre

6,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Pour une connexion rapide et fiable de fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm²
  • Connexions par lames à sertissage indépendant
  • Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions
  • Alvéole de test pour pointe Ø4mm

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984809
  • Nombre de positions de serrage 9
  • Section nominale 0.75-2.5 mm²
  • Diamètre 0.75-2.5 mm
  • Avec leviers d'actionnement Non
  • Couleur Autre
  • Transparent Oui
  • Tension nominale 450 V
  • Calibre 24 A
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur flexible Non
  • Adapté à un conducteur multifilaire Non

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....

En savoir plus