Cache-câbles 20x10mm - blanc
Cache-câbles 20x10mm - blanc
4,39 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec couvercle de finition
- Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
- Accepte tous types de peinture
- Vendu en longueur de 2,10 mètres
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970337429
- Hauteur 10 mm
- Largeur 20 mm
- Longueur 2100 mm
- Section transversale utile 110 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9010
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Utilisation des produits
Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent. Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main