Double prise de courant horizontale ou verticale avec terre Appareillage Saillie - blanc

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une prise de courant prête à installer directement sur un mur

27,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Montage horizontal ou vertical
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Notice du produit

Schéma de câblage

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970651853
  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 4
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 2
  • Nombre de modules 4
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 136 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 36 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Non applicable
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • Moyen de pilotage Non applicable
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • Connectable par box Internet Non
  • nombre d'unités 2

Interrupteurs et prises

L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques...

En savoir plus