Boîte de dérivation rectangulaire - 220x170x86 mm - fermeture 1/4 de tour - gris
Plexo, boîte de dérivation étanche permettant de relier les fils du tableau électrique à des appareils électriques en cas de longueur de câble insuffisante
42,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Pour repiquage de circuit
- Couvercle imperdable avec ouverture et fermeture par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I
- Entrée de câble facile
- Étanchéité renforcée : IP55 - IK07
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060945268
- Section de conducteur max. 32 mm²
- Garnissage Sans
- Forme Rectangulaire
- Mode de pose Montage mural/au plafond
- Pour diamètre du tube 32 mm
- Entrée de l'arrière Non
- Longueur 240 mm
- Largeur 190 mm
- Profondeur 94 mm
- Connectable Non
- Nombre d'entrées 14
- Type de traversée de boîtier Membrane à niveaux à découper
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Finition du couvercle Couvercle borgne
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
- Coulable Non
- Masse de coulage fournie Non
- Plombable Oui
- Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Résistant aux intempéries Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Dépannage
La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main