Fiche 6A plate femelle sans terre plastique -avec anneau extraction -blister -blanc

  • Ref. 0 939 66

Fiche 6A avec prise à raccorder un câble pour brancher une fiche mâle

5,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour branchement des lampes et petits appareils électroménagers sans terre (jusqu'à 1320W)
  • Pour câble méplat 2x0,75mm² maximum
  • Anneau de prise en main pour faciliter l'extraction
  • Livrée sous blister

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060939663
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 43 mm
  • Hauteur 22.5 mm
  • Profondeur 67 mm