Câble multimédia TV + satellite Grade 2 TV sans halogène pour prise RJ 45 catégorie 6 STP

  • Ref. 0 930 44
  • Drivia

Câble multimédia TV + satellite Grade2 TV sans halogène pour prise RJ45 cat6 STP

137,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Câble cuivre 4 paires torsadées, avec écran de blindage
  • Performances optimisées pour passage de signaux satellites (2150MHz)

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971080911
  • Duplex Non
  • Surface du conducteur Nu
  • Diamètre du conducteur 0.56 mm
  • Section nominale du conducteur 0.25 mm²
  • Taille AWG 23
  • Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs 8
  • Nombre d'éléments de câblage 4
  • Elément de câblage Pairs
  • Isolation des fils Autre
  • Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
  • Marquage du conducteur Couleur
  • Blindage sur élément de câblage Sans
  • Câblage Faisceau
  • Blindage sur câblage Feuille
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
  • Câble radial avec blocage d'eau Oui
  • Convient pour une installation dans le sol Non
  • Type d'installation souterraine autorisé Autre
  • Gaine de protection Sans
  • Matériau de la gaine Autre
  • Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine Blanc
  • Armature/ferraillage Sans
  • Géométrie du câble Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a2
  • Diamètre externe approx. 8.1 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 65 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 32.5 mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
  • Catégorie Autre
  • Valeur NVP 78 %
  • Résistant aux UV Non
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
  • Convient comme câble téléphonique Oui
  • Convient comme câble données informatiques Oui
  • Poids 41 kg/km
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Oui
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • Temperature de stockage -20-60 °C
  • Numéro RAL 9010

Installation électrique et réseau

Pour profiter de la performance de la fibre optique dans votre maison, il est nécessaire d'installer un coffret de communication qui induit un câblage multimédia spécifique appelé câble Ethernet ou câble RJ45. Il existe plusieurs catégories de câbles RJ45. En résidentiel, vous aurez...

En savoir plus

Coffrets de communication

Votre réseau Wi-Fi  ne vous permet pas de bénéficier du meilleur de votre abonnement Internet, nous avons des solutions pour vous !   Avant toute chose nous vous proposons de réaliser un test afin d’évaluer la qualité du réseau numérique de votre logement. Vous obtiendrez...

En savoir plus