Interrupteur Pac - bipolaire - avec voyant - puissance maxi 4600W

  • Ref. 0 930 02

Utilisation en rénovation, pour coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières

103,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Livré avec cartouche à voyant 20A
  • Tension d'utilisation 400V~
  • Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé - 10000 manoeuvres en charge
  • Pouvoir de coupure du fusible : 20kA
  • Manette d'interrupteur avec indication de position : rouge (marche), vert (arrêt) - Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060930028
  • Tension nominale 250 V
  • Mode de pose Autre
  • Pour taille de fusible Autre
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Largeur 46.5 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 40.5 mm
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Interrupteurs et prises

Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire. Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté. 
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du...

En savoir plus