Cartouches fusibles pour appareils électroniques - 5x20mm - 2A

  • Ref. 0 929 32

Fusible ou cartouche cylindrique pour équipement sensible, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

5,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Cartouche cylindrique miniature
  • Type F (rapide), corps céramique

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060929329
  • Largeur 5 mm
  • Modèle Fusible en céramique
  • Taille 5x20 mm
  • Profondeur 20 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 2 A
  • Tension 250 V
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Puissance de coupure 1.5 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 1.4 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C