Cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin - 10,3x31,5mm - 25A

  • Ref. 0 929 14

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

9,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Sans témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060929145
  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 10.3 mm
  • Taille 10x32 mm
  • Profondeur 31.5 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 25 A
  • Tension 250 V
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C