Kit double prise de sol et plan de travail inox étanche IP44 clapet de protection + boite à encastrer

  • Ref. 0 921 11

Ces deux prises de courant protégées chacune par un volet permettent le branchement de deux appareils électriques ou électroniques au sol, sur un plan de travail ou au mur.

161,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Utilisation : Sol , mur, plan de travail...
  • IP44 installation en intérieur ou en extérieur protégé (véranda, terrasse protégée)
  • Ouverture du couvercle à 180°
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer avec sa boîte

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060921118
  • Nombre de poste(s) 2
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Tension nominale 250 V
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP44