Boîte de dérivation pour plâtre - Ø85mm profondeur 40mm - avec plaque et vis

  • Ref. 0 919 93
  • Batibox

Boîte de dérivation ronde pour cloisons sèches

17,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Pour repiquage de circuit
  • Fond défonçable (prédécoupé)
  • Livrée avec couvercle et vis

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060919931
  • Mode de pose Mur creux
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Sans
  • Diamètre 100 mm
  • Avec vis Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 16-20 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 8
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Jaune
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Couvercle de protection de construction
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Vissé
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Unique

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....

En savoir plus