Boîte à encastrer Batibox maçonnerie + fiche pour applique - Ø54mm
Boîte d’encastrement pour murs maçonnés : brique, parpaing, pierre…
16,19 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Equipée de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°
- Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A
- Ø54mm de perçage
- Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides - Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier
- Profondeur : 40mm
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060919429
- Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- A coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Borne
- Diamètre 60 mm
- Profondeur 41-41 mm
- Profondeur intérieure 40 mm
- Avec vis Oui
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
- Traversée de boîtier par une tubulure Oui
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre du tube 16/20 mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Non
- Nombre d'entrées 2
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Rouge
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Couvercle de protection de construction
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Vissé
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Section de conducteur max. 1.5 mm²
- Nombre de pôles de la borne 3
- Borne, position fixe Oui
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Maintien du cable Non applicable
- Modèle Unique
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Une applique murale avec interrupteur intégré se distingue des autres luminaires. Elle ne se commande pas depuis un interrupteur placé à l’entrée de la pièce, et ne possède pas non plus de câble doté d’un interrupteur branché sur une prise secteur. L’applique murale se raccorde...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel