Double interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Permet d'allumer ou d'éteindre 2 éclairages : fonction compacte 2 en 1
  • Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
  • Fixation à vis ou à griffes

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970810151
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A

Interrupteurs et prises

Très pratique, l’interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre un éclairage depuis deux endroits différents d’une pièce. Il est généralement placé aux entrées-sorties d’une pièce traversante, ou à l’entrée et près du lit dans la chambre à coucher. Le...

En savoir plus