Interrupteur individuel de volets roulants Neptune - Blanc

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

26,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Connexion par bornes à vis
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970810311
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Type de connexion Borne automatique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 1
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'encastrement 28 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40.1 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -5-35 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²