Boîte pour luminaire pour moulure 20x12,5mm

  • Ref. 0 905 21

Boîte pour luminaire pour moulure 20x12,5mm

23,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100
  • Poids maximummum suspendu : 25kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008015
  • Longueur 113 mm
  • Largeur 113 mm
  • Profondeur 44 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • Mode de pose Saillie