Boite point de centre DCL Eco Batibox - pour plaque de plâtre
Boîte d’encastrement pour cloisons sèches, conçue pour être hermétique à l’air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés.
13,59 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
- Adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°
- Permet la suspension jusqu'à 25kg
- Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm - Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture
Information sur la gamme
La boîte d'encastrement Eco Batibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060905156
- Mode de pose Encastré
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- A coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Borne
- Diamètre 80 mm
- Profondeur 75-75 mm
- Profondeur intérieure 50 mm
- Avec vis Oui
- Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif 2
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Non
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Oui
- Traversée de boîtier par une tubulure Non
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre du tube 16/20 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 1-2.5 mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 4
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Finition Non traité
- Couleur Autre
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Couvercle avec crochet et borne
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Encliqueté
- Plombable Non
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Oui
- Section de conducteur max. 1.5 mm²
- Nombre de pôles de la borne 3
- Borne, position fixe Oui
- Fixation au crochet de luminaire Oui
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Avec cloison Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Maintien du cable Non applicable
- Modèle Unique
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel