Prise de courant de puissance avec terre - 20A - plaque 80x80mm - 4 alvéoles

Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

44,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Peut être installé en saillie avec cadre
  • Fixation à vis
  • Dimensions : 80x80mm

Notice du produit

Schéma de câblage

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060901387
  • Nombre de poste(s) 1
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Tension nominale 400 V
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20