Cadre Mosaic pour 3 x 2 modules montage vertical - profondeur 40mm

Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Compatible avec toutes les fonctions Mosaic
  • Fixation par vis

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060802837
  • Nombre de poste(s) 1