Boîtier Plexo 2 postes vertical - pour montage en saillie - gris

Plexo, boîtier étanche à associer aux mécanismes Plexo, pour montage en apparent au mur

15,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
  • Compatible avec toutes les fonctions Plexo
  • Boîtier pouvant être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage
  • Embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe
  • Fixation du boîtier accessible embouts montés - Clic sonore pour vous assurez que la plaque est bien clippée

Information sur la gamme

Plexo est une gamme de prises et interrupteurs étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en gris.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060699543
  • Composition Boîtier apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de poste(s) 2
  • Sens de montage Vertical
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Largeur 80 mm
  • Hauteur 155 mm
  • Profondeur 53 mm
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 155 mm
  • Profondeur d'appareil 53 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • nombre d'unités 2