Double prise de courant + obturateur Plexo complet apparent - Gris
Plexo, double prise de courant étanche complète, prête à installer en apparent au mur
43,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit
- Livrée avec boitier saillie pour installation en apparent - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060699093
- Nombre de poste(s) 2
- Type de fixation Fixation avec vis
- Tension nominale 250 V
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main