Plaque de finition Céliane - Matière Acajou - 2 postes

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

95,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
  • Produit disponible jusqu'à épuisement du stock

  • Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme
  • Une collection riche, pour une infinité de combinaisons
  • Les plaques Céliane permettent de composer des interrupteurs et prises au gré de ses envies, en jouant sur les matières (métal, verre, bois, cuir ) et les couleurs
  • Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Céliane

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060692223
  • Nombre de poste(s) 2
  • Type de fixation À clipser