Adaptateur pour fiche brochage domestique vers brochage industriel

  • Ref. 0 521 00
  • Hypra

Adaptateur, pour connecter une fiche à brochage domestique sur un socle de prises au brochage industriel

59,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Livré monté
  • Usage temporaire, ne doit pas être utilisé en atmosphère explosive

Recommandations / restrictions d’usages


  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060521004
  • Intensité de courant IEC 16 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Bleu
  • Numéro RAL 5005
  • Inverseur de phase Non
  • Classe de protection (IP) IPX0
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Entrée de câble Autre
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 56 mm
  • Profondeur 56 mm

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable