Rail symétrique pour coffret largeur 300mm - longueur 243mm

  • Ref. 0 367 80
  • Lina 25

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour enveloppes largeur : 300mm
  • Longueur de la traverse : 243mm

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.