Quelle est la compatibilité des BAES SATI connecté avec les télécommandes du marché (hors Legrand)?

Les BAES SATI connecté Legrand répondent à l'obligation réglementaire de mise au repos secteur absent avec la majeur partie des télécommandes du marché (voir liste sur les notices BAES). Par contre la web application n'est compatible qu'avec la télécommande Legrand ref: 062520.

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message