Comment trouver le numéro de série de mon thermostat connecté Smarther with Netatmo ?

Si vous avez déjà configuré votre installation via l'App Home + Control, le numéro est disponible dans les paramètres de l'application : sélectionnez "Gérer ma Maison", puis choisissez la pièce dans laquelle votre thermostat est installé et sélectionnez le thermostat. Vous trouverez alors le numéro de série.
Sinon, suivez ces étapes pour récupérer le numéro de série de votre thermostat:1) Couper l'alimentation de votre thermostat directement au tableau électrique.2) Munissez-vous d'un tournevis et insérez-le dans la fente situé sur la tranche inférieur de votre thermostat. Appuyez légerement pour retirer la face avant du thermostat.3) A l'arrière de celle-ci, vous trouverez le numéro de série commençant par 00:03:50

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message