Comment réinitialiser le thermostat connecté Smarther ?

Pour réinitialiser le thermostat connecté, vous devez appuyer sur le bouton Reset (en bas à droite) pendant 10 secondes. En cas de réinitialisation, le Smarther revient en configuration d'usine : il n'est plus associé à aucun compte, il n'est plus connecté au réseau Wi-Fi domestique et tous les programmes de températures sont effacés.

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message