Comment puis-je ajouter mes appareils?

Avant d'ajouter vos appareils, il est préférable de créer l'installation à laquelle vous souhaitez les associer. Dans le menu latéral, sélectionnez la section "Installations", cliquez sur l'icône "+" en bas à gauche et sélectionnez "Ajouter une implantation". Après avoir créé une installation, cliquez sur l'icône "+" en bas à gauche et sélectionnez "Ajouter un appareil".

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message