Comment installer une prise TV Céliane™ ?

Temps estimé : 30 min Les videos bricolage Legrand

La prise TV Céliane vous permet de raccorder un téléviseur à une antenne via un câble coaxial. Elle est compatible TNT et ultra haute définition. Dans ce tutoriel vidéo, découvrez comment installer facilement une prise TV en toute sécurité.

Matériels et outils nécessaires

  • 1 prise TV Legrand Céliane
  • 1 câble coaxial 17/19 VATC
  • 1 tournevis plat
  • 1 pince coupante
  • 1 outil de dénudage
  • 1 paire de ciseaux

 

Tirez le câble coaxial

Depuis le répartiteur télévision, tirez le câble coaxial raccordé à votre antenne jusqu'à la boite à encastrer. 

Laissez sortir le câble de la boîte d'environ 10 cm.

1 700350
2 350350 sans titre 3

Etape 1 : préparez le câble coaxial au raccordement

  • laissez sortir le câble coaxial de la boite à encastrer d’environ 10 cm
  • retirez la gaine de protection du câble coaxial sur environ 2 cm à l’aide de l’outil à dénuder
  • retournez la tresse et la feuille métallique et coupez-les pour laisser 1 cm de long
  • coupez l’extrémité du câble pour laisser environ 1 cm
  • dénudez l’extrémité sur une longueur de 8 mm : un gabarit au dos de la prise vous permet de vérifier la longueur de dénudage
4 700350
sans titre 2 6 350350

Etape 2 : branchez le câble coaxial sur la prise TV

  • dévissez et ouvrez le dispositif de connexion au dos de la prise TV
  • introduisez l’extrémité du câble dans son logement
  • vérifiez que le conducteur cuivre apparaît bien dans le regard
  • refermez le dispositif de connexion et vissez-le

Etape 3 : terminez l’installation de la prise TV Céliane™

  • montez la prise TV dans sa boîte d’encastrement
  • montez la plaque de finition

Céliane™ : la gamme de prises qui se plie à vos envies

Composez des prises aux couleurs de votre intérieur avec la gamme Céliane : plusieurs palettes de couleurs et de matières sont disponibles dans toutes les fonctions, pour transformer vos prises en véritables éléments de votre décoration.

Laissez-vous guider sur le configurateur d’interrupteurs et de prises.