Information complémentaire
Le projet :
équiper la villa avec une solution domotique pour montrer l’intérêt de ce système pour les usages au quotidien (éclairage, volets roulants, caméras etc.)
sécuriser la villa avec un système de vidéosurveillance connecté performant et simple à utiliser
sublimer la décoration intérieure avec une gamme d'appareillage design
Les solutions Legrand :
le système domotique MyHOME de Legrand permettant de piloter les installations électriques à partir de l’application Home + Control disponible sur smartphone
le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo relié à des caméras extérieures Netatmo pour garder un œil sur tout ce qui se passe
la gamme de prises et d'interrupteurs Living Now aux lignes très épurées et contemporaines
Information complémentaire



Accès aux rubriques
Cette villa vitrine permet à nos clients de venir voir les installations techniques, notamment Legrand, pour pouvoir les tester et expérimenter leur simplicité d’utilisation !
Simplifier l’usage de la maison connectée avec la domotique MyHOME



Allumer ou éteindre les lumières grâce à la voix, fermer les volets roulants à distance à partir de son smartphone : la maison a été pensée pour faciliter la vie des résidents et montrer les avantages de la domotique MyHOME Legrand aux clients du constructeur. Ainsi, les équipements électriques peuvent être pilotés via les interrupteurs, par la voix via la commande vocale Alexa disponible sur le portier vidéo et grâce à l’application Home + Control disponible sur smartphone.
Le système domotique MyHOME Legrand est à la fois simple à installer et facile à utiliser. Avec son application Home + Control, le client peut s’approprier très facilement la gestion de sa maison.
Information complémentaire

Une vision complète de la villa grâce au portier vidéo
Relié aux caméras extérieures, à la porte d’entrée, aux détecteurs de fumée connectés et intégrant l’assistant vocal Alexa, le portier vidéo classe 300EOS with Netatmo permet de contrôler toute la villa. Grâce à son écran 5 pouces vertical, les propriétaires gardent un œil sur l’extérieur !
Le plus : avec l’application Home + Security, le système de sécurité et de portier peut être piloté à partir d’un smartphone, pour partir en congés en toute sérénité !
La solution domotique Legrand est une solution d’avenir : nous proposerons évidemment cette solution à nos clients pour les chantiers futurs !
Information complémentaire

Une maison ultra-sécurisée avec les caméras connectées Netatmo
Afin de sécuriser la belle villa, des caméras Intelligentes Netatmo ont été installées à l’extérieur. Si un individu pénètre sur la propriété, une alerte et une vidéo sont immédiatement envoyées sur le smartphone : le propriétaire peut alors déclencher une alarme assourdissante de 105 dB directement depuis l’application Home + Security.
L’avantage de cette caméra intelligente ? Elle différencie les personnes, les animaux et les véhicules !
Information complémentaire



Living Now, une gamme très design
Pour sublimer l’intérieur contemporain de la villa, les gérants ont choisi la gamme de prises et d'interrupteurs Living Now. Outre le confort d’utilisation des commandes tactiles des interrupteurs électriques, cette gamme apporte une touche très contemporaine à la maison.
Le plus : variation de lumière, scénarios : équipée d’un affichage LED, la commande tactile des interrupteurs permet de matérialiser la fonction associée à la commande en personnalisant les pictos sur le produit !
La gamme Living Now, très contemporaine, s’intègre bien dans la villa
Information complémentaire

Une borne pour recharger les véhicules électriques
Aujourd'hui incontournable, la borne de recharge rapide Green'Up Legrand pour véhicules électriques, a été installée dans le garage, par le constructeur.
La particularité de cette borne ? Connectée en Bluetooth, elle peut être pilotée en local depuis un smartphone ou une tablette via l’application EV CHARGE Light.
La collaboration avec Legrand est une évidence pour nous : il y a plus de 20 ans que nous installons leurs produits ! Sur ce chantier, nous avons notamment apprécié l’accompagnement des techniciens Legrand sur la partie suivi avant-projet.
Information complémentaire

Vous souhaitez un devis ?
Vous voulez faire installer chez vous les produits présentés dans ce reportage ?
Contactez le réseau d’électriciens certifiés par Legrand pour obtenir un devis.