Réalisation d’un appartement domotisé pour personnes à mobilité réduite

PROJET

Réalisation d’un appartement domotisé comprenant un local technique, une chambre et une salle d’eau adaptée ainsi qu’un ensemble cuisine/salon au lycée du Pays de Saint-Omer au Site Durand (62).

Objectifs généraux

La filière électrotechnique du Lycée du Pays de Saint–Omer a transformé une salle de cours en un appartement didactique dédié aux personnes à mobilité réduite. Cet appartement de taille réelle au sein du plateau technique électricité est principalement destiné à l’apprentissage de la solution domotique MyHOME. Cet équipement permet de gérer les ouvrants, le chauffage et de suivre les consommations électriques grâce à un éco-compteur ; une tablette tactile permet également de centraliser les informations. Cette solution permet de travailler avec nos élèves de Bac Pro MELEC et Cap PROElec.

enseignement appel a projet lycee st omer objectifs pedagogiques 700x350
enseignement appel a projet lycee st omer objectifs pedagogiques 2 350x350 enseignement appel a projet lycee st omer objectifs pedagogiques 1 350x350

Objectifs pédagogiques

Ce projet permet de travailler progressivement sur les trois années du Bac Pro MELEC ainsi qu’en Cap PROElec.

En classe de seconde Bac et en Cap :

  • Câbler le bus SCS et sa partie puissance
  • Configurer à l’aide des cavaliers les produits
  • Raccorder un éco-compteur

En classe de première Bac :

  • Installer un écran tactile et un portier de villa. Piloter l’installation à distance
  • Proposer au client des scénarios de fonctionnement
  • Chiffrer le coût d’une installation avec le logiciel ILLIPRO

En classe de terminale Bac :

  • Modifier le fonctionnement en fonction des besoins d’un client
  • Diagnostiquer les pannes sur le système
  • Créer une interface graphique conviviale en fonction de la demande du client

Notre accompagnement

Formation de l’enseignant à la mise en œuvre des produits de l’offre MyHOME (Formation réf. 123), présentation et validation du projet, Legrand fournit une partie du matériel nécessaire à la réalisation de l’appel à projet.