Rallonge multiprise verticale avec 4 prises avec terre 16A 230V , borne Wi-Fi , interrupteur , parafoudre et cordon 2m - alu et noir

  • Ref. 0 503 97

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

124,40

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit supprimé

  • Multiprise verticale équipée de 4 prises avec terre, switch Ethernet et prises USB
  • Avec switch Ethernet 10/100Mbps composé de 2 prises RJ45 (1 entrée pour relier par câble une prise murale RJ45 ou une prise RJ45 sur la box Internet et 1 sortie RJ45), 2 prises USB Type-A 2,4A pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques et 1 fiche micro USB Type-B (docking station) pour branchement direct (sans cordon) d'un smartphone
  • Avec parafoudre pour protéger les appareils électroniques contre les surtensions et indicateur signalant l’état du parafoudre : vert, la multiprise est protégée ; éteint, le parafoudre ne fonctionne plus mais les prises sont toujours alimentées, si la fonction parafoudre est nécessaire il faut changer la multiprise
  • Avec 2 prises USB Type-A 2,4A pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques et 1 fiche micro USB Type-B (docking station) pour branchement direct (sans cordon) d'un smartphone
  • Cordon d'alimentation PVC blanc longueur 2m avec fiche 2P+T - Finition aluminium et noir

Avantages

  • Parfait pour un poste de travail au bureau ou à la maison : prises de courant pour l'energie et switch RJ45 pour accès au réseau internet filiaire
  • Produit avec un design unique (vertical)
  • Produit certifié NF

Les + installation

A poser et le socle peut également etre fixé avec des vis (non fournies)

Les + utilisation

Bloc de prises pivotant sur son axe

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3500W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970833280
  • Forme de boîtier Autre
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre 4
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Nombre d'autres prises de courant 3
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Aluminium
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Longueur d'alimentation 2 m
  • Prise inclinée ou inclinable Oui
  • Angle de l'insert central vrillé 45°
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Objet connecté Non

RSE Emballage

58% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable