Rallonge avec indicateur de surcharge - 4 prises de courant - cordon 1,5m

  • Ref. 0 500 91

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

54,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Manipulable à la main ou au pied
  • Indicateur de surcharge signalant la puissance consommée des appareils branchés
  • Disjoncteur thermique à réarmement manuel intégré
  • Bloc de prises pivotant sur son axe - Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail - Cordon 1,5 mètres
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060500917
  • Forme de boîtier Autre
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre 4
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Autre
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Longueur d'alimentation 1.5 m
  • Prise inclinée ou inclinable Oui
  • Angle de l'insert central vrillé 45°
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 315 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 63.5 mm
  • Objet connecté Non

RSE Emballage

56% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable